FMND BN/HC 160 LDF 10 LZ 1.2 /-DB-B7
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1276312
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Autres caractéristiques | DB=VA selon Mercedes-Benz |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | D=Commutation boisseau |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Indicateur d’encrassement | LZ=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | BN/HC=Betamicron-Basse pression |
pmax [bar] | 210 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

FMND Filtre en ligne comm. DIN 24550
Liste des pièces de rechange
FR
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Liste des pièces de rechange
EN
(1.34 MB)

FMND Filtre en ligne commutable avec éléments selon DIN 24550
Prospectus produit
FR
(1.07 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)