MDF ON 160 O E 10 D 1.3 /-L24-B6

Numéro du matériau
1274949
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 1 1/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 280

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
MDF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.89 MB)

MDF Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.42 MB)

MDF Filtre pression
Prospectus produit FR

(0.37 MB)

MDF Pressure Filter
Prospectus produit EN

(0.67 MB)