FMND 250 LDF XX A 1.2 /-V-B7

Numéro du matériau
1274765
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 1=selon DIN 24550
Commutation D=Commutation boisseau
Matériau des joints V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
pmax [bar] 210