SF W 240 W E 75 UE 1.0 /-V
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1274652
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | 0,2 bar |
Indicateur d’encrassement | UE=Manomètre à dépression |
Taille de raccordement | 1 1/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 75 |
Matériau filtrant | W=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 0,0 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

SF-SFM-SFF Filtre d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Filtres d'aspiration et Eléments pour filtresd'aspiration
Prospectus produit
FR
(0.76 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Prospectus produit
EN
(0.8 MB)