0080 RK 015 MM

Numéro du matériau
1273886
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques de l’élément 0=pas d’autres caractéristiques
Type d’élément RK - Éléments de retour et d’aspiration
Taille 0080
Matériau filtrant de l’élément MM=Mobilemicron
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Finesse de filtration 15

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange FR

(1.5 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange FR

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Eléments filtrants
Prospectus produit FR

(0.44 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Prospectus produit EN

(0.49 MB)

RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit EN

(5.25 MB)

RKM Filtre retour aspiration
Prospectus produit FR

(1.13 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Prospectus produit EN

(2.6 MB)