0151 RK 010 MM

Numéro du matériau
1268085
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques de l’élément 0=pas d’autres caractéristiques
Type d’élément RK - Éléments de retour et d’aspiration
Taille 0151
Matériau filtrant de l’élément MM=Mobilemicron
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Finesse de filtration 10

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange FR

(1.5 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange FR

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Eléments filtrants
Prospectus produit FR

(0.44 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Prospectus produit EN

(0.49 MB)

RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit EN

(5.25 MB)

RKM Filtre retour aspiration
Prospectus produit FR

(1.13 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Prospectus produit EN

(2.6 MB)