RFLD SN 1320 CAT 20 D 1.0 /-L24
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1267734
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
Autres caractéristiques | L24=Tension lampes 24V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 100 |
Type de raccordement | Bride DIN, Bride SAE |
Finesse de filtration | 20 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 16 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

RFLD Filtre en ligne comm. (soudée)
Liste des pièces de rechange
FR
(1.86 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Liste des pièces de rechange
EN
(0.98 MB)

RFLD Filtre en ligne commutable Exécution soudée
Prospectus produit
FR
(0.74 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Prospectus produit
EN
(0.79 MB)