RKM MM 300 VTF 10 R 1.0 /-NR
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1266395
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
Autres caractéristiques | NR=Clapet anti-cavitation |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Indicateur d’encrassement | R=Manomètre, 2 couleurs |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | CS = Cost Saving (RKM) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | *MERCI DE SUPPRIMER* |
pmax [bar] | 7 |
Raccordement conduite d’aspiration | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

RKM Filtre retour et d'aspiration
Liste des pièces de rechange
FR
(1.5 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
FR
(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.42 MB)

RKM Filtres retour et d'aspiration - nouvelle génération
Prospectus produit
FR
(1.7 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Prospectus produit
EN
(5.25 MB)

RKM Filtre retour aspiration
Prospectus produit
FR
(1.13 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Prospectus produit
EN
(2.6 MB)