RFLD 1301 DAS XX A 1.0

Numéro du matériau
1265655
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation A=1 partie Commutation boisseau sphé.
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Taille de raccordement 80
Type de raccordement Bride DIN, Bride SAE
pmax [bar] 25