DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V-A5

Numéro du matériau
1265481
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques A5=Pression déclenchement VA 5 bar
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DFZ Filtre pression p. montage sandwich
Liste des pièces de rechange FR

(0.31 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Liste des pièces de rechange EN

(0.4 MB)

DFZ Filtre pression pour montage sandwich
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Prospectus produit EN

(0.23 MB)