DFF 110 T C XX A 1.0 /-V
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1263881
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Taille de raccordement | 3/4 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
pmax [bar] | 420 |