RFM 75 B D XX W 0.0
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1263835
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
pmax [bar] | 10 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(1.29 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(0.57 MB)
RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(2.18 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(1.3 MB)
RFM Filtre retour avec 4 trous de fixation
Prospectus produit
FR
(1.5 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Prospectus produit
EN
(1.02 MB)
RFM Filtre retour avec fixation à 2 trous
Prospectus produit
FR
(1.1 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Prospectus produit
EN
(0.62 MB)