0950 R 005 SN /-B6
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1263729
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Autres caractéristiques de l’élément | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Type d’élément | R - Éléments de retour |
Taille | 0950 |
Matériau filtrant de l’élément | SN=Sustainmicron |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Finesse de filtration | 5 |