0240 RS 075 W
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1261849
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Autres caractéristiques de l’élément | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Type d’élément | RS - Éléments d'aspiration |
Taille | 0240 |
Matériau filtrant de l’élément | W=Tissu métallique acier inoxydable |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Finesse de filtration | 75 |