RF W/HC 660 D N 25 A 1.1 /-KB
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1261841
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | A=sans VA (vis de fermeture) |
Taille de raccordement | 80 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 25 |
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RF Filtre reotur
Liste des pièces de rechange
FR
(1.44 MB)
RF Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0 MB)
RF Filtre retour
Prospectus produit
FR
(0.86 MB)
RF Return Line Filter
Prospectus produit
EN
(0 MB)