DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-V-LED-1
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1260396
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
Autres caractéristiques | 1=Barrette de commande gauche, LED=VA avec affichage LED |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

DFZ Filtre pression p. montage sandwich
Liste des pièces de rechange
FR
(0.31 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Liste des pièces de rechange
EN
(0.4 MB)

DFZ Filtre pression pour montage sandwich
Prospectus produit
FR
(0.27 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Prospectus produit
EN
(0.23 MB)