DF BH/HC 30 Q E 3 B 1.0
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
1253164
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Finesse de filtration | 3 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange
EN
(0.71 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Filtres flasquables latéralement
Prospectus produit
FR
(0.54 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Prospectus produit
EN
(0.45 MB)