RFM 75 B D XX A 1.0

Numéro du matériau
1253162
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Taille de raccordement 1 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
pmax [bar] 10

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange FR

(1.29 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange EN

(0.57 MB)

RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange FR

(2.18 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange EN

(1.3 MB)

RFM Filtre retour avec 4 trous de fixation
Prospectus produit FR

(1.5 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Prospectus produit EN

(1.02 MB)

RFM Filtre retour avec fixation à 2 trous
Prospectus produit FR

(1.1 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Prospectus produit EN

(0.62 MB)