RFL SN 951 D P 5 LE 1.0 /-SAK
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1252738
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
Autres caractéristiques | SAK=Panier collecteur de souillures |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | LE=optique/électrique |
Taille de raccordement | 100 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 5 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.79 MB)

RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.33 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit
FR
(0.39 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit
EN
(0.32 MB)