0025 S 125 W

Numéro du matériau
1251205
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques de l’élément 0=pas d’autres caractéristiques
Type d’élément S - Éléments d’aspiration
Taille 0025
Matériau filtrant de l’élément W=Tissu métallique acier inoxydable
Matériau des joints 0=sans joint
Bypass KB=pas de valve bypass
Finesse de filtration 125

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
SF-SFM-SFF Filtre d'aspiration
Liste des pièces de rechange FR

(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Filtres d'aspiration et Eléments pour filtresd'aspiration
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Prospectus produit EN

(0.8 MB)