DFDK BH/HC 240 QLF 5 LE 1.1 /-L24

Numéro du matériau
1250982
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation L=Commutation boisseau sphé. en L
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement LE=optique/électrique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 5
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange FR

(2.25 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(1.35 MB)

DFDK Filtre pression commutable
Prospectus produit FR

(1.2 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Prospectus produit EN

(0.88 MB)