LF BH/HC 330 I F 10 D 1.0 /-L220

Numéro du matériau
1250887
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques L220=Tension lampes 230V
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 1 1/2 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant BH/HC=Betamicron-Haute pression
pmax [bar] 100

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
LF-LFF Filtre en ligne
Liste des pièces de rechange FR

(0.81 MB)

LF-LFF Inline Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.8 MB)

LF/LFF Filtre en ligne pour flux d'huile réversible
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit EN

(0.39 MB)