DF ON 110 T C 10 D 1.0 /-L24-B6

Numéro du matériau
1250607
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 3/4 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 420

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)

DF/DFF Filtre pression et Filtre pressio
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit EN

(0.83 MB)