RFL SN 851 D N 10 D 1.0 /-LED-SAK
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1250603
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Autres caractéristiques | LED=VA avec affichage LED, SAK=Panier collecteur de souillures |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 80 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange
FR
(0.79 MB)

RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange
EN
(0.33 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit
FR
(0.39 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit
EN
(0.32 MB)