DFDK ON 160 QLF 10 D 1.1 /-L110
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1250578
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
Autres caractéristiques | L110=Tension lampes 115V |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | L=Commutation boisseau sphé. en L |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 1 1/2 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

DFDK Filtre pression commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(2.25 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.35 MB)

DFDK Filtre pression commutable
Prospectus produit
FR
(1.2 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Prospectus produit
EN
(0.88 MB)