RFD W/HC 330 DAG 25 C 1.1
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1250522
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | A=1 partie Commutation boisseau sphé. |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicateur d’encrassement | C=Interrupteur électrique |
Taille de raccordement | 2 pouces |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 25 |
Matériau filtrant | W/HC=Tissu métallique acier inoxydable |
pmax [bar] | 25 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

RFD Filtre retour commutable
Liste des pièces de rechange
FR
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(1.01 MB)

RFD Filtre retour commutable
Prospectus produit
FR
(1.06 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Prospectus produit
EN
(0.5 MB)