DF BH/HC 240 Q E 10 B 1.0 /-B6
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1250285
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicateur d’encrassement | B=optique |
Taille de raccordement | Cote spéciale |
Type de raccordement | Raccordement spécial |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | BH/HC=Betamicron-Haute pression |
pmax [bar] | 315 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange
EN
(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Filtres flasquables latéralement
Prospectus produit
FR
(0.54 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Prospectus produit
EN
(0.45 MB)