DF SN 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1250206
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
Autres caractéristiques | LED=VA avec affichage LED |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=pas de valve bypass |
Indicateur d’encrassement | D=optique/électrique |
Taille de raccordement | 50 |
Type de raccordement | Bride SAE |
Finesse de filtration | 10 |
Matériau filtrant | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 420 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange
FR
(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange
EN
(0.66 MB)

DF/DFF Filtre pression et Filtre pressio
Prospectus produit
FR
(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit
EN
(0.83 MB)