DF SN 500 T L 20 D 1.0 /-LED

Numéro du matériau
1250153
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques LED=VA avec affichage LED
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 50
Type de raccordement Bride SAE
Finesse de filtration 20
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 420

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DF-DFF-DFFX Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Liste des pièces de rechange EN

(0.66 MB)

DF/DFF Filtre pression et Filtre pressio
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Prospectus produit EN

(0.83 MB)