RFL SN 851 D Q 20 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Numéro du matériau
1250148
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Autres caractéristiques L24=Tension lampes 24V, SAK=Panier collecteur de souillures
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=pas de valve bypass
Indicateur d’encrassement D=optique/électrique
Taille de raccordement 80
Type de raccordement Bride DIN
Finesse de filtration 20
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 25

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RFL Filtre en ligne version coulée
Liste des pièces de rechange FR

(0.79 MB)

RFL Inline filter - cast version
Liste des pièces de rechange EN

(0.33 MB)

RFL Filtre en ligne Exécution en fonte
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Prospectus produit EN

(0.32 MB)