DF ON 160 Q E 10 C 1.0 /-B6

Numéro du matériau
1250134
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Indicateur d’encrassement C=Interrupteur électrique
Taille de raccordement Cote spéciale
Type de raccordement Raccordement spécial
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 315

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DF...QE-MA Filtre pression
Liste des pièces de rechange FR

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Liste des pièces de rechange EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Filtres flasquables latéralement
Prospectus produit FR

(0.54 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Prospectus produit EN

(0.45 MB)