RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
1250081
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
Autres caractéristiques | T=Filtre rempl. réservoir intégré |
---|---|
Norme | 0=sans |
Commutation | 0=sans commutation |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Indicateur d’encrassement | E=Manomètre |
Taille de raccordement | 1 pouce |
Type de raccordement | Filetage (pouces, ISO 228) |
Finesse de filtration | 20 |
Matériau filtrant | ON=Optimicron-Basse pression |
pmax [bar] | 7 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(1.29 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(0.57 MB)

RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange
FR
(2.18 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange
EN
(1.3 MB)

RFM Filtre retour avec 4 trous de fixation
Prospectus produit
FR
(1.5 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Prospectus produit
EN
(1.02 MB)

RFM Filtre retour avec fixation à 2 trous
Prospectus produit
FR
(1.1 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Prospectus produit
EN
(0.62 MB)