WS08BR-31

SKU
GP_1000485175
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Bobine
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Type de connecteur
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Articles du produit groupé
WS08BR-31-C-N-230AG
N° matériel 3554848
Plage de réglage P [bar]:
5 - 350
Plage de débit pour la famille de produit [l/min]:
2 - 40
Construction:
À visser
Famille de produits:
WS08BR
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
WS08BR-31-C-N-0
N° matériel 3704993
Plage de réglage P [bar]:
5 - 350
Plage de débit pour la famille de produit [l/min]:
2 - 40
Construction:
À visser
Famille de produits:
WS08BR
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.