HEZ Picolo XL

HEZ Picolo XL

Le vérin électrique HEZ-Picolo XL consiste en un entraînement linéaire avec une plage de force allant jusqu’à 1,2 kN.
Il peut être utilisé dans le génie mécanique et la construction d’installations ainsi que dans les installations techniques des bâtiments et
se caractérise notamment par son design compact, optimisant au maximum le rapport entre l’espace d’installation et la densité de puissance.
Il se caractérise par un boîtier en acier inoxydable étanche et des interrupteurs de fin de course réglables, et
peut être utilisé pour des fonctions de réglage avec des mouvements occasionnels similaires à un fonctionnement S3.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.