HEZ Picolo 0
Le vérin électrique HEZ-Picolo 0 consiste en un actionneur linéaire avec une plage de force allant jusqu’à 1,8 kN.
Il peut être utilisé dans le génie mécanique et la construction d’installations ainsi que dans les installations techniques des bâtiments
et se caractérise notamment par son design compact, optimisant au maximum le rapport entre l’espace d’installation et la densité de puissance.
Le design esthétiquement agréable et le boîtier en aluminium anodisé ou en acier inoxydable, résistant aux intempéries, permettent également de l’installer dans des zones visibles et
de l’utiliser pour des fonctions de réglage avec des mouvements occasionnels similaires à un fonctionnement S3.
Il peut être utilisé dans le génie mécanique et la construction d’installations ainsi que dans les installations techniques des bâtiments
et se caractérise notamment par son design compact, optimisant au maximum le rapport entre l’espace d’installation et la densité de puissance.
Le design esthétiquement agréable et le boîtier en aluminium anodisé ou en acier inoxydable, résistant aux intempéries, permettent également de l’installer dans des zones visibles et
de l’utiliser pour des fonctions de réglage avec des mouvements occasionnels similaires à un fonctionnement S3.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Désolé, aucun résultat ne correspond à vos filtres.