HEZ Picolo
Les vérins électriques de la série HEZ Picolo sont des entraînements linéaires d’une conception élégante et élancée.
Ils sont optiquement attrayants et résistent aux intempéries, avec un boîtier en aluminium anodisé ou en acier inoxydable étanche à l’eau.
Ces vérins peuvent être utilisés dans les façades ou les applications industrielles, avec une plage de forces allant jusqu’à 1,8 kN.
Ils peuvent également être utilisés pour assurer des fonctions de réglage avec fonctionnement occasionnel, d’une façon similaire au fonctionnement intermittent S3.
Ils sont optiquement attrayants et résistent aux intempéries, avec un boîtier en aluminium anodisé ou en acier inoxydable étanche à l’eau.
Ces vérins peuvent être utilisés dans les façades ou les applications industrielles, avec une plage de forces allant jusqu’à 1,8 kN.
Ils peuvent également être utilisés pour assurer des fonctions de réglage avec fonctionnement occasionnel, d’une façon similaire au fonctionnement intermittent S3.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre