HEZ Modular
Les vérins électriques de la série HEZ Modular sont des entraînements linéaires qui peuvent être configurés par utilisation d’un système modulaire.
Le moteur, le boîtier déflecteur, la boîte de vitesses et l’unité linéaire peuvent être combinés entre eux sur une base individuelle.
Cette combinaison permet d’obtenir un haut niveau de flexibilité avec des composants standardisés.
Des conceptions entièrement personnalisées et des développements basés sur les projets sont également possibles.
La plage de forces de cette série va de 1 kN à 500 kN, avec des longueurs de course allant jusqu’à 5 mètres.
Le moteur, le boîtier déflecteur, la boîte de vitesses et l’unité linéaire peuvent être combinés entre eux sur une base individuelle.
Cette combinaison permet d’obtenir un haut niveau de flexibilité avec des composants standardisés.
Des conceptions entièrement personnalisées et des développements basés sur les projets sont également possibles.
La plage de forces de cette série va de 1 kN à 500 kN, avec des longueurs de course allant jusqu’à 5 mètres.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre