HEZ Econom 0

HEZ Econom 0

Le vérin électrique HEZ-Econom 0 consiste en un entraînement linéaire avec une plage de force allant jusqu’à 3 kN.
Il peut être utilisé dans le génie mécanique et la construction d’installations ainsi que dans les installations techniques des bâtiments. Il est disponible dans un boîtier en acier préalablement préparé avec une couche de primaire ou en acier inoxydable, avec une large gamme de variantes
, et peut être utilisé pour des fonctions de réglage avec des mouvements occasionnels similaires à un fonctionnement S3.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.