HEZ Econom
Les vérins électriques de la série HEZ Econom sont des entraînements linéaires d’une conception particulièrement élancée et élégante. Cette série se démarque d’autres lorsque l’aspect extérieur compte ou lorsque l’on ne dispose que d’un espace d’installation limité.
Elle peut être utilisée dans les applications industrielles et, par exemple, sur les façades de bâtiments.
Elle peut également être utilisée pour assurer des fonctions de réglage avec fonctionnement occasionnel, d’une façon similaire au fonctionnement intermittent S3.
Elle peut être utilisée dans les applications industrielles et, par exemple, sur les façades de bâtiments.
Elle peut également être utilisée pour assurer des fonctions de réglage avec fonctionnement occasionnel, d’une façon similaire au fonctionnement intermittent S3.
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre