Electric cylinders

Electric cylinders

Les vérins électriques HYDAC (HEZ), également appelés actionneurs linéaires électromécaniques, sont constitués d’un système écrou-vis entraîné par un moteur électrique. Les vérins électriques ne nécessitent que de l’énergie électrique, ce qui permet de les utiliser de manière très flexible et décentralisée.
Ils ne contiennent pas d’huiles hydrauliques, seulement des lubrifiants. Nos vérins électriques offrent des forces de réglage allant allant de 1 kN à 500 kN et des longueurs de course pouvant atteindre 5 mètres. Il existe différents modèles et séries qui varient selon le type de connexion entre le moteur et la vis filetée ainsi que selon le domaine d’application. Notre gamme de produits couvre également tous les domaines d’application, qu’il s’agisse de simples fonctions de réglage avec des mouvements occasionnels ou de fonctions de travail hautement dynamiques en fonctionnement continu. Les vérins électriques ne nécessitent aucune maintenance pendant toute leur durée de vie.
En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Téléchargements pour cette catégorie

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Prospectus produit FR

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Prospectus produit EN

(2.21 MB)