Vérins

Vérins

Les vérins sont un élément moteur important dans la construction de machines. Les domaines d’application sont très variés. Stationnaires, depuis la construction de machines spéciales et les vérins de levage de ponts jusqu’aux fonctions d’actionnement de sécurité dans les centrales électriques. Mobiles, des unités télescopiques de grues aux applications agricoles. Souvent dans des conditions extrêmes, avec des contraintes élevées et de longs temps d’arrêt.

Nous nous imposons ces exigences et pouvons nous appuyer sur notre grande expérience et sur une large gamme de produits allant des vérins hydrauliques aux vérins électriques. Les exigences spécifiques des clients sont prises en compte sous les aspects de l’efficacité énergétique, de l’optimisation du poids, de la durée de vie, de la maintenance et de la viabilité économique globale d’un système.

La combinaison des centrales hydrauliques HYDAC et des solutions d’entraînement KineSys nous permet de proposer des solutions complètes. En outre, des systèmes de capteurs peuvent être intégrés ou attachés pour envoyer des informations sur la position linéaire, la pression ou la force au contrôleur. Associés au contrôleur et au système d’entraînement correspondant, les vérins peuvent être commandés en boucle ouverte ou fermée. Un service global complète la vaste gamme de produits.

Vérins hydrauliques

Gamme standard jusqu’à 1 000 mm de diamètre et jusqu’à 12 m de course
 Densité de force élevée, p< 1000 bar
 Dynamique élevée
 Construction robuste
 Avec amortissement en fin de course
 Avec technologie de vanne adaptable et intelligente
 Autres dimensions sur demande

Vérins électriques

Gamme standard : Force de réglage jusqu’à 25 kN dynamique, courses jusqu’à 2 m
 Unité d’entraînement compacte
 Autoblocage possible
 Haute compatibilité environnementale
 Haute précision de position

En savoir plus Voir moins
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.