Vannes de régulation de débit maximum à maintien de charge SBV700

Les vannes de régulation de débit à maintien de charge de la série SBV700 sont des valves à action directe avec plaque sandwich, avec des pressions de pilotage allant jusqu’à 350 bar.

  • Pression de service maximale : 700 bar
  • Débit max. : 25 l/min
  • Taille : Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422333
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
SBV700-6-A-350-V-A*00
N° matériel 3686771
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-B-350-V-A*00
N° matériel 3687582
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-F-350-V-A*00
N° matériel 4052346
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-L-350-V-A*00
N° matériel 4052347
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média