Vannes d’étranglement SDM

La vanne d’étranglement SDM fait partie de la série 700 bar ; c’est une cartouche de vanne opérée manuellement, à action directe. Des vannes d’étranglement ajustables sont utilisées pour régler un débit spécifique. Ces vannes peuvent être utilisées, par exemple, pour modifier la vitesse de mouvement d’un consommateur.

Pression de serviceJusqu’à 700 bar
Débit maximal40 l/min
Taille nominaleTaille 4 conforme à la norme Bieri
SKU
GP_1000422295
en savoir plus...
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre

Vannes d’étranglement SDM


Articles du produit groupé
SD700-6-E-X-V-A*00
N° matériel 3677847
chaque 1 PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média