Vannes d’arrêt AV700

Les valves d’arrêt de la série AV700 sont étanches et adaptées à des pressions allant jusqu’à 700 bar et à des débits allant jusqu’à 25 l/min. En plus de leur design compact et léger, elles permettent un débit dans les deux directions.

  • Pression de service maximale : 700 bar
  • Débit max. : 25 l/min
  • Taille : Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
en savoir plus...
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre

Vannes d’arrêt AV700


Articles du produit groupé
AV700-6-E-700-S-V-A*00
N° matériel 3678553
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média