Vannes à tiroir manuelles HSV700

Les vannes à tiroir manuelles de la série HSV700 sont des vannes directionnelles à clapet actionnées par levier avec un faible poids et une faible force de réglage.
  • Pression de service maximale : 700 bar
  • Débit max. : 25 l/min
  • Taille : Disponibles en taille 6, conformément à la norme Bieri et aux normes DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422304
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Articles du produit groupé
HSV700-6R-3/3-G-HR-V-A*00
N° matériel 4534925
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-3/3-G-HR-V-A*00
N° matériel 4534927
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/2-J-HR-V-A*00
N° matériel 4534929
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/3-H-HR-V-A*00
N° matériel 4534932
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6R-4/3-E-HR-V-A*00
N° matériel 4534933
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/3-E-HR-V-A*00
N° matériel 4534934
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6R-4/3-U-HR-V-A*00
N° matériel 4534935
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HSV700-6S-4/3-U-HR-V-A*00
N° matériel 4534936
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média