Valves proportionnelles

Choisir un sélecteur
1
2
3
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Fonction
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Pmax [bar]
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Qmax valves (l/min)
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Design
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Cavité
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Dimensions nominales
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Plage de réglage de la pression, famille de produit [bar]
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Débit consommateur, fam. de produit
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Type d’ajustement
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Afficher plus de filtres

Soupape de limitation de pression proportionnelle

Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 10 À visser standard PDBM06020
350 60 À visser standard PDB08P
350 60 À visser standard PDB08PY
350 120 À visser standard PDBM10120AP
350 120 À visser standard PDB10P
350 100 À visser standard PDB10PY
350 120 À visser standard PDB10SPE
350 200 À visser standard PDBM12121PE
350 200 À visser standard PDBM12121PF
350 200 À visser standard PDB12P
350 200 À visser standard PDB12PY
350 250 À visser standard PDBM16121PE
350 250 À visser standard PDB16P
70 - 350 5 Montage sur embase standard VP-PDB6
350 200 Montage sur embase standard VP-PDBP 10
  • Soupape de limitation de pression proportionnelle
  • sens inversé
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 2 - 8 À visser standard PDBM06020Z
350 60 À visser Version de ration, standard PDB08PZ
350 120 À visser Version de ration, standard, ∆P base faible PDB10PZ
350 120 À visser standard PDB10SPEZ
350 200 À visser standard PDBM10120APZ
350 200 À visser standard PDBM12121PFZ
350 200 À visser standard, ∆P base faible PDB12PZ
350 250 À visser ∆P base faible PDB16PZ

Régulateurs de pression proportionnels

Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
60 4 Valves à cartouche (Logiques), Valves à emboîter avec tamis à port 2, standard PDMC04
60 12 - 20 Valves à cartouche (Logiques), Valves à emboîter avec tamis à port 2, standard PDMC05
350 12 À visser standard PDR08
350 12 À visser contrôle de pression étendue PDR08-02
350 20 À visser contrôle de pression étendue PDR08-11
350 20 À visser contrôle de pression étendue PDR08-12
350 3 À visser Chevauchement accru PDR08-13
350 30 À visser débit volumétrique augmenté PDR08-14
20 25 À visser basse dp en position de base PDR08-50
350 60 À visser standard PDR08P
60 40 Valves à emboîter standard PDMC10
100 40 À visser standard PDR10830
250 - 350 10 - 120 À visser standard, Évacuation complète pour la pression de commande PDR10P, PDR10P-10
60 100 Valves à emboîter fuites réduites, standard PDMC12S30P
350 180 À visser standard PDR12P
350 240 À visser standard PDR16P
60 4 Valves à emboîter avec tamis à port 2, standard PDRC04T30D
  • Régulateurs de pression proportionnels
  • sens inversé
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
80 12 À visser standard PDR08Z
350 60 À visser standard PDR08PZ
350 100 À visser standard PDR10PZ
  • Soupape d'étranglement proportionnelle
  • Exécution à tiroir
  • normalement fermé
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 10 À visser standard PWK06020W
250 37 À visser standard PWK10120W
250 70 À visser standard PWK12120W
280 80 - 200 À visser standard PWK12120WP
  • Soupape d'étranglement proportionnelle
  • Exécution à tiroir
  • avec limitation de débit intégrée
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
250 30 À visser amortie, standard PWK10121WS
  • Soupape d'étranglement proportionnelle
  • Exécution à tiroir
  • normalement ouvert

 

Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 10 À visser standard PWK06020V
280 25 - 45 À visser standard PWK10120V
  • Soupape d'étranglement proportionnelle
  • Exécution à clapet
  • normalement fermé
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 100 À visser standard PWS10ZR
350 160 À visser standard PWS12ZR
350 200 À visser fortement amorti, standard PWS16ZR
  • Soupape d'étranglement proportionnelle
  • Exécution à clapet
  • normalement fermé
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 55 À visser standard PWS08Z
350 100 À visser standard PWS10Z
350 160 À visser standard PWS12Z
350 200 À visser standard PWS16Z
  • Soupape d'étranglement proportionnelle
  • Exécution à clapet
  • normalement fermé
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
250 15 - 27 À visser standard PWSM06020W
Régulateur de débit à action proportionnelle
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
315 100 À visser standard PSRPM20330
250 1,5, 4, 8, ... Montage sur embase standard VP-P2SRE 6
  • 4 directions / 2 positions
  • Valve directionnelle proportionnelle
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 40 Montage sur embase standard P4WE 6 EA
  • 4 directions / 3 positions
  • Valve directionnelle proportionnelle
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 40 Montage sur embase standard P4WE 6 E
350 40 Montage sur embase standard P4WEE 6 E
350 27 - 40 Montage sur embase standard P4WER 6 E
350 80 Montage sur embase standard P4WERE 6 E
350 90 Montage sur embase standard P4WE 10 E
320 50 - 90 Montage sur embase standard P4WEE 10 E
320 180 Montage sur embase standard P4WERE 10
350 180 Montage sur embase standard P4WEHRE 10 E
350 300 - 450 Montage sur embase standard P4WEHRE 16 E
350 600 - 800 Montage sur embase standard P4WEHRE 25 E
  • 4 directions / 3 positions
  • Valve directionnelle proportionnelle
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 80 Montage sur embase standard P4WERE 6 Z
320 160 - 180 Montage sur embase standard P4WERE 10
  • 4 directions / 3 positions
  • Valve directionnelle proportionnelle
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Construction Variante Famille de produits
350 40 Montage sur embase standard P4WE 6 Q
350 40 - 90 Montage sur embase standard P4WEE 6 Q
350 27 - 40 Montage sur embase standard P4WER 6 Q
350 30 - 80 Montage sur embase standard P4WERE 6 Q
350 90 Montage sur embase standard P4WE 10 Q
320 60 - 90 Montage sur embase standard P4WEE 10 Q
350 180 Montage sur embase Interface selon ISO 4401-05-05-0-05, standard P4WEHRE 10 J
350 300 - 450 Montage sur embase standard P4WEHRE 16 J
350 600 - 800 Montage sur embase standard P4WEHRE 25 J