Résultats de recherche pour : Valves pour tuyauteries
8
Résultats
dans la catégorie
Produits
Des plaques de raccordement individuelles de la série EAP-4B peuvent être utilisées pour connecter les valves des séries WVH-4B et WVH-4B-Bi à la tuyauterie.<ul><li class="libreak">Pression de service maximale : 700 bar</li><li class="libreak">Débit max. : 12 l/min</li><li class="libreak">Taille : Taille 4 conforme à la norme Bieri</li></ul>
Catégorie de produits
<div>Pour l'enregistrement et la surveillance de la température des fluides, HYDAC offre des thermocontacteurs électroniques divers avec capteur de température intégré ou séparé.</div><div><p>Série</p><ul><li>ETS 3200 compensé en pression pour montage sur tuyauterie</li><li>ETS 3200 pour montage dans le réservoir</li><li>ETS 3800 pour capteurs de température externes<br /> possibilité de rotation sur l'axe longitudinal et écran, affichage LED 4 digits, affichage en °C ou °F, réglage avec le clavier</li><li>ETS 320 compensé en pression pour montage sur tuyauterie</li><li>ETS 380 pour capteurs de température externes<br /> affichage LED 3 digits, réglage avec le clavier à membrane</li><li>ETS 1700 pour capteur de température externes<br /> 4 sorties de relais, affichage LED 4 digits, plusieurs fonctions supplémentaires,<br /> réglage avec le clavier à membrane</li><li>TFP 100 (capteur de température externe)<br /> Exécution avec mesure à quatre pointes</li><li>HTS 8000 pour utilisation en série, par ex. dans des applications mobiles</li></ul></div>
Catégorie de produits
HYDAC compte plusieurs décennies d'expérience dans la technologie des valves. Avec le développement permanent des différents types de valves, nous avons créé au fil des ans un programme de produits extrêmement étendu et complet qui permet quasiment toutes les possibilités de réalisation d'un système hydraulique, stationnaire ou mobile. Qu'il s'agisse de distributeurs à tiroir, de distributeurs à siège, de valves de pression, de débit ou de valves de fermeture comme plaques à visser, à enficher, à monter ou à interposer ou bien de valves de tuyauterie, nous avons la valve adéquate pour votre système.<p>Valves HYDAC - La valve adéquate pour chaque système</p><p>Grâce à sa compétence technique exceptionnelle et ses systèmes modulaires, HYDAC est votre partenaire fiable même lorsqu'il s'agit d'exigences spécifiques au client. HYDAC vous offre un encadrement complet et une expertise à portée mondiale sur place.</p>
Catégorie de produits
Les colliers à arceau en acier plat selon DIN 3567 s’utilisent comme éléments de fixation dans les systèmes de tuyauteries en dehors de l’hydraulique.<br />Ils sont livrables en 32 tailles pour des diamètres nominaux de 20 à 500 mm.
5
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Lire d'autres articles du magazine Découvrez nos valves combinées dans un design compact. Contatez nos experts pour des conseils :
Contactez-nous dès maintenant ! Optez pour les valves HYDAC avec intégration de fonctions Complexité réduite ...
Le programme de service de HYDAC se décline autour d'un soutien professionnel qui répond à vos besoins de maintenance. Prestations et services HYDAC Notre gamme de services - Mise en service, maintenance et Fluid ManagementLe Centre de service HYDAC& ...
Du composant à la solution en passant par le système, nous vous aidons à relever vos défis dans les secteurs mobile et industriel en fournissant des solutions intégrales avec une large gamme de produits et de services. L'approche globale est notre pr ...
Avec HYDAC, bénéficiez de l'expérience d'un pionnier de l’industrie de l’énergie éolienne. Nous sommes là pour relever vos défis ! Qu'il s'agisse de systèmes terrestres ou offshore établis, avec ou sans multiplicateurs, ou de systèmes plus spécifique ...
Lire d'autres articles du magazine L'industrialisation croissante, notamment dans les marchés émergents, entraîne une augmentation continue des besoins en énergie. Les petites centrales hydroélectriques conviennent particulièrement pour couvrir ce b ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média