Résultats de recherche pour : Boîtier de conduite
2
Résultats
dans la catégorie
Produits
Module
<div><p>Les plaques supports de pompes HYDAC permettent de monter et de démonter l’unité d’entraînement complète à l’extérieur du réservoir</p></div><div><ul><li> Montage et démontage de l’unité d’entraînement entièrement montée, à l’extérieur du réservoir</li><li> Facilite le nettoyage et la maintenance d’un groupe hydraulique</li><li>Les conduites de pression sont guidées par la plaque support de pompe</li><li> Matériau aluminium/NBR</li><li> livrables :<br /> Plaques supports de pompes, taille 200 à taille 350<br /> Joints ronds entre support de pompe et plaque, taille 140 à taille 660<br /> Joints ovales entre plaque et couvercle du réservoir, taille 200 à</li></ul></div>
<table><tr><td>Les systèmes de gestion thermique pour batteries (BTMS) veillent à ce que la température de la batterie reste dans la plage optimale. De plus, il est possible d’intégrer d’autres fonctions pour chauffer ou refroidir la cabine de conduite. Un système compact pour une température contrôlée de la batterie et un agréable bien-être dans l’habitacle passagers.<br /> • La puissance des batteries est stabilisée<br /> • La durée de vie des batteries demeure intacte<br /> • Températures agréables à l’intérieur de la cabine<br /><br /> • Équipement de base<br /> • Puissances de refroidissement de 5 à 10 kW<br /> • Températures ambiantes de -20° C à +60° C<br /> • Tension de 450 à 850 V DC + 24 V DC<br /> • Communication via interface CAN<br /> • Angle de basculement et d’inclinaison standard à 30°<br /> .<br /> • Configurez votre propre BTMS<br /> • Standard mais adaptable modulairement : regroupement des options dans le système modulaire<br /> • Boîtiers flexibles et adaptations des connecteurs<br /> • Savoir-faire de HYDAC avec régulateur développé par HYDAC, y compris logiciel standard<br /> • Utilisation d’un fluide frigorigène d’avenir, d’un très faible potentiel de gaz à effet de serre (GWP 4 – Faible Potentiel de Réchauffement Global 4)<br /> • Système de refroidissement d’un fonctionnement sûr, pour positions inclinées jusqu’à 45°, de même que pour des températures ambiantes basses et élevées.</td></tr></table>
2
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Grande qualité de filtration grâce à un traitement de l’eau efficace et fiable avec les filtres automatiques à rinçage par contre-courant de la série AutoFilt®. Une technologie de filtration avancée adaptée à votre application Une qualité éprouvée e ...
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média