Valves de débit

Choisir un sélecteur
1
2
3
Recherche de produits
Sélection de filtre
Réinitialiser le filtre
Fonction
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Construction
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Pmax [bar]
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Cavité
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Dimensions nominales
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Type d’installation
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Type d’ajustement
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Valeur de réglage débit [l/min]
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Taux de division
Sélectionner tout Réinitialiser la sélection
Afficher plus de filtres
  • Vanne papillon
  • à commande directe
  • Valve à cartouche
  • p. ex. DV5E
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 30 0 - 30 À visser DV5E
420 60 0 - 60 À visser SD08
350 50 0 - 50 À visser DVE08
420 160 0 - 160 À visser SD10
350 80 0 - 80 À visser SD10120
350 80 0 - 80 À visser DVE10
350 160 0 - 160 À visser DVE12
350 160 0 - 160 À visser DVE16
  • Vanne papillon
  • à commande directe
  • Valve de tuyauterie
  • p. ex. DV-08
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 20 0 - 20 Tuyauterie DV-06
350 50 0 - 50 Tuyauterie DV-08
350 60 0 - 60 Tuyauterie DV-10
350 90 0 - 90 Tuyauterie DV-12
350 180 0 - 180 Tuyauterie DV-16
350 300 0 - 300 Tuyauterie DV-20
350 300 0 - 300 Tuyauterie DV-25
350 300 0 - 300 Tuyauterie DV-30
350 300 0 - 300 Tuyauterie DV-40
  • Vanne papillon
  • à commande directe
  • Montage sur plaque
  • p. ex. DVP-16
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 20 0 - 20 Montage sur embase DVP-06
350 50 0 - 50 Montage sur embase DVP-08
350 60 0 - 60 Montage sur embase DVP-10
350 90 0 - 90 Montage sur embase DVP-12
350 180 0 - 180 Montage sur embase DVP-16
350 300 0 - 300 Montage sur embase DVP-20
350 300 0 - 300 Montage sur embase DVP-25
350 300 0 - 300 Montage sur embase DVP-30
  • Vanne d’étranglement avec clapet anti-retour
  • Fonction de contrôle fin (-11)
  • Vanne à cartouche
  • p. ex. SDR10A
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 100 - 160 0 - 160 À visser SDR10A, SDR10A-11
  • Clapet anti-retour à étranglement
  • à commande directe
  • Valve de tuyauterie
  • p. ex. DRV-10
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 20 0 - 20 Tuyauterie DRV-06
350 50 0 - 50 Tuyauterie DRV-08
350 60 0 - 60 Tuyauterie DRV-10
350 90 0 - 90 Tuyauterie DRV-12
350 180 0 - 180 Tuyauterie DRV-16
350 300 0 - 300 Tuyauterie DRV-20
350 300 0 - 300 Tuyauterie DRV-25
350 300 0 - 300 Tuyauterie DRV-30
350 300 0 - 300 Tuyauterie DRV-40
  • Clapet anti-retour à étranglement
  • à commande directe
  • Montage sur plaque
  • p. ex. DRVP-08
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 20 0 - 20 Montage sur embase DRVP-06
350 50 0 - 50 Montage sur embase DRVP-08
350 60 0 - 60 Montage sur embase DRVP-10
350 90 0 - 90 Montage sur embase DRVP-12
350 180 0 - 180 Montage sur embase DRVP-16
350 300 0 - 300 Montage sur embase DRVP-20
350 300 0 - 300 Montage sur embase DRVP-25
350 300 0 - 300 Montage sur embase DRVP-30
350 300 0 - 300 Montage sur embase DRVP-40
  • Clapet anti-retour à étranglement
  • piloté
  • Type à plaques intermédiaires (sandwich)
  • p. ex. ZW-SDR16
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 50 0 - 50 Plaques intermédiaires ZW-SDR06
350 120 0 - 120 Plaques intermédiaires ZW-SDR10
350 300 0 - 300 Plaques intermédiaires ZW-SDR16
350 500 0 - 500 Plaques intermédiaires ZW-SDR25
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • Valve à cartouche
  • p. ex. SR08
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 15 0.25 - 15 À visser SRE1
350 1 0.25 - 1 Valves à emboîter SRS1
350 23 0.95 - 23 À visser SRE2
350 48 1.7 - 48 À visser SRE3
350 106 2 - 106 À visser SRE4
350 15 0.25 - 15 À visser SR06
350 20 0.3 - 20 À visser SR5E
350 30 0.95 - 27 À visser SR08
350 38 4 - 38 À visser SR10
  • Régulateur de débit
  • 2/2 voies
  • Réglage fixe - non réglable
  • Vanne à cartouche
  • p. ex. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 10 0.25 - 10 À visser SRE1-12X
350 20 8 - 15 À visser SRE2-13X
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • à commande directe
  • Valve de tuyauterie
  • p. ex. SRVR-20
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
210 12 0 - 12 Tuyauterie SRVR-08
210 22 0 - 22 Tuyauterie SRVR-10
210 55 0 - 55 Tuyauterie SRVR-12
210 90 0 - 90 Tuyauterie SRVR-16
210 160 0 - 160 Tuyauterie SRVR-20
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • à commande directe
  • Montage sur plaque
  • p. ex. SRVRP-10
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
210 12 0 - 12 Montage sur embase SRVRP-08
210 22 0 - 22 Montage sur embase SRVRP-10
210 55 0 - 55 Montage sur embase SRVRP-12
210 90 0 - 90 Montage sur embase SRVRP-16
250 30 0 - 30 Montage sur embase VP-2SR6
320 70 0 - 70 Montage sur embase VP-2SR10
  • Régulateur de débit
  • 2 voies
  • Type à plaques intermédiaires (sandwich)
  • p. ex. ZW-2SR06
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
250 30 0 - 30 Plaques intermédiaires ZW-2SR06
250 30 0 - 30 Plaques intermédiaires ZW-2SR10
  • Régulateur de débit
  • Régulateur de débit de priorité 3 voies
  • à commande directe
  • Valve à cartouche
  • p. ex. SRP12
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 50 1.3 - 30 À visser SRP08
350 120 20 - 105 À visser SRP12
315 100 0 - 80 À visser SRPM
  • Diviseurs/combineurs de débit
  • Valve à cartouche
  • p. ex. ST10
Pmax [bar] Qmax valves [l/mn] Q famille de produits [l/min] Construction Famille de produits
350 45 2.66 - 45.6 À visser ST10
350 60 7 - 60 À visser ST12230
350 150 31.5 - 150 À visser ST16