Résultats de recherche pour : Régulateurs de pression
47
Résultats
dans la catégorie
Produits
2475.1465
<p>Les vannes de régulation de débit maximum de la série SBV700 sont des valves à action directe avec plaque sandwich, avec des pressions de pilotage allant jusqu’à 350 bar.</p><ul><li class="libreak">Pression de service maximale : 700 bar</li><li class="libreak">Débit : 25 l/min</li><li class="libreak">Taille : Taille 6 conforme aux normes DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</li></ul>
227.23264
224.12889
20
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Trouvez facilement la valve de transmission adaptée à votre application. Obtenez des informations détaillées sur le contrôle de vos transmissions maintenant :
Téléchargez plus d'informations La technologie de valves avancée HYDAC pour contrôle ...
Solutions de valves dynamiques, robustes et peu encombrantes pour votre système de pilotage Optimisation de l’espace Les systèmes de pilotage nécessitent une solution hydraulique peu encombrante Les limitations de poids et les restrictions d’espace ...
Lire d'autres articles du magazine Solutions à vos besoins en matière d'hystérésis, de répétabilité et de vitesse : contactez nos experts pour une valve industrielle sur mesure.
Contactez-nous dès maintenant ! Innovantes et sur mesure : HY ...
Durable. résistant, fiable. En étant l'une des sources énergétiques les plus importantes au monde, les centrales hydroélectriques jouent un rôle important dans l'approvisionnement et le stockage durables de l'énergie. Ensemble, nous façonnons l'aveni ...
Découvrez plus d’articles du magazine Recherchez-vous un partenaire qui vous aide à implémenter des solutions conformes aux normes ? Grâce à l'expertise et aux nombreuses années d'expérience de nos employés formés, nous sommes là pour vous aide ...
La protection climatique constitue un grand défi pour le secteur automobile. Avec le changement du secteur économique et la transformation successive de la mobilité électrique, la pression monte pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit or ...
Qu'il s'agisse de l'industrie chimique, des infrastructures d'approvisionnement ou du marché d'hydrogène de l'avenir, les compresseurs de process et les condenseurs jouent un rôle essentiel dans le cadre de la neutralité climatique. Optimisons ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
1
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
CTU1000 Régulateur de pression
Notice d’utilisation et de maintenance
Français
(873 KB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média